Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0289 € - 0,0321 € | 51716 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
| 0,0109 € - 0,0123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hopea
|
|
||
| 0,0106 € - 0,0119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
| 0,0289 € - 0,0321 € | 8691 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
| 0,0289 € - 0,0321 € | 52886 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Punainen
|
|
||
| 0,0313 € - 0,0346 € | 10336 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hopea
|
|
||
| 0,0289 € - 0,0321 € | 14175 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Keltainen
|
|
||
| 0,0691 € - 0,1385 € | 2916 Varastossa |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0072 € - 0,0206 € | 164990 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
|
||
| 0,2002 € - 0,2179 € | 3377 Varastossa |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2234 € - 0,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,6281 € - 0,6962 € | 11153 Varastossa |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5395 € - 0,5872 € | 100 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0081 € - 0,0092 € | 74018 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0085 € - 0,0095 € | 1503235 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2526 € - 0,3158 € | 12112 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,0613 € - 1,1785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,07 € - 0,0779 € | 37 Varastossa |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1337 € - 0,1485 € | 1694 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1675 € - 0,1852 € | 1271 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa