Teollisten nivellettyjen säätöjalkojen valikoima on varustettu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrenastalla, joka kiinnitetään mustaan polyamidipohjaan (PA) tarjoten 30 maksimiartikulaation. Sopii erinomaisesti ruoantuotantoteollisuuteen ja catering-alalle.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,3951 € - 28,3951 € | 118 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,2872 € - 25,2872 € | 32 Varastossa |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 25,2872 € - 25,2872 € | 34 Varastossa |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 33,0911 € - 33,0911 € | 11 Varastossa |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,0824 € - 24,0824 € | 132 Varastossa |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,0824 € - 24,0824 € | 87 Varastossa |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,6695 € - 27,6695 € | 2113 Varastossa |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 27,6695 € - 27,6695 € | 46 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,0824 € - 24,0824 € | 232 Varastossa |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,2632 € - 19,2632 € | 26 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,6695 € - 27,6695 € | 50 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 33,0911 € - 33,0911 € | 42 Varastossa |
M20
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 28,888 € - 28,888 € | 144 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,7176 € - 39,7176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa