Nivelvarret sopivat vaativiin kosteisiin ympäristöihin niiden happojen ja korroosion keston ansiosta. Niillä on hyvä lian- ja pölynkesto niiden kuivakäyttö- ja itsevoiteluominaisuuksien ansiosta. Ne sopivat erinomaisesti pyörivään, heiluvaan ja lineaariseen liikkeeseen ja kompensoivat suuntausvirheet ja sivukuormat. Lisäksi ne vaimentavat tärinää tehokkaasti, ja niissä on hyvä sähköeristys.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kotelon halkaisija | Vetokuulan kierrepituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa