Valikko Haku

Nostosilmukka - (kallistuva)

Kysy toimitusaikaa

Kallistuvat nostosilmukat on valmistettu taotusta kromimolybdeeniteräksestä, ja niissä on korroosiosuojauksena musta oksidipinnoite. Ne kääntyvät 180 kuormitettuina. Suunnittelukerroin: 6:1. Sertifioitu lämpökäsittely. Silmukat ja runko on magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaisesti. Ruuvit kuuluvat toimitukseen. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Renkaan sisäkorkeus Alustan korkeus Renkaan halkaisija Kuormituskapasiteetti Kokonaisleveys Pohjan halkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
Nostosilmukka 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Musta

10396117


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    2268 kg
  • Renkaan halkaisija
    12.7 mm
  • Renkaan sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Alustan korkeus
    28.6 mm
  • Kokonaisleveys
    98.4 mm
Nostosilmukka 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Musta

10396131


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    9071.8 kg
  • Renkaan halkaisija
    25.4 mm
  • Renkaan sisäkorkeus
    127.0 mm
  • Alustan korkeus
    47.6 mm
  • Kokonaisleveys
    157.2 mm
Nostosilmukka 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Musta

10396094


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    907.2 kg
  • Renkaan halkaisija
    7.9 mm
  • Renkaan sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Alustan korkeus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    63.5 mm
Nostosilmukka 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Musta

10396124


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    5443.1 kg
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
  • Renkaan sisäkorkeus
    101.6 mm
  • Alustan korkeus
    34.9 mm
  • Kokonaisleveys
    133.4 mm
Nostosilmukka 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Musta

10396100


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    1134 kg
  • Renkaan halkaisija
    9.5 mm
  • Renkaan sisäkorkeus
    63.5 mm
  • Alustan korkeus
    22.2 mm
  • Kokonaisleveys
    81.0 mm