Valikko Haku

Nostosilmukkapultit – naaras

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä naaraskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen käytön aikana.

Sillä on kiinteä lieriövarsi, jossa on kierrepää kiinnitystä varten ja avoin silmukka toisessa päässä. Silmukka toimii turvallisena liitäntäkohtana koukuille, ketjuille ja muille nostolaitteille. Naarasmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän sekä turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.

Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.

  • On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C.
  • Sitä käytetään koukuissa ja ketjuissa rakennustyömailla ja autoteollisuudessa.
  • Sillä on kiinteä lieriövarsi, jossa on kierrepää kiinnitystä varten ja avoin silmukka toisessa päässä.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SRP4044, SRP4041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 Materiaali d1 Kierretyyppi w1 w2 d2 Osta
6,70 € - 10,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0
316 ruostumaton teräs
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
4,60 € - 7,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
316 ruostumaton teräs
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
14,76 € - 22,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
Sinkitty teräs
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
7,05 € - 10,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0
303 Ruostumaton teräs
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
16,18 € - 24,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
Sinkitty teräs
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
41,39 € - 63,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0
Sinkitty teräs
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
24,05 € - 37,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
316 ruostumaton teräs
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
5,50 € - 8,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
Sinkitty teräs
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
57,43 € - 88,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0
Sinkitty teräs
M39
Coarse
126.0
70.0
75.0
7,50 € - 11,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
Sinkitty teräs
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
11,48 € - 17,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
316 ruostumaton teräs
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
62,56 € - 96,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
109.0
316 ruostumaton teräs
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
24,62 € - 37,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
109.0
Sinkitty teräs
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
8,49 € - 13,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
303 Ruostumaton teräs
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
140,83 € - 216,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
187.0
Sinkitty teräs
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
2,62 € - 4,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
Sinkitty teräs
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
  • / 2
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 316 ruostumaton teräs

20199074

Hinta-alue
10,30 € - 6,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 316 ruostumaton teräs

20199081

Hinta-alue
7,07 € - 4,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Nostorengaspultti Karkea M24 90.0 Sinkitty teräs

20198800

Hinta-alue
22,70 € - 14,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 303 Ruostumaton teräs

20199241

Hinta-alue
10,84 € - 7,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Nostorengaspultti Hieno M20 72.0 Sinkitty teräs

20198794

Hinta-alue
24,89 € - 16,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Nostorengaspultti Karkea M36 126.0 Sinkitty teräs

20198848

Hinta-alue
63,68 € - 41,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Nostorengaspultti Karkea M16 63.0 316 ruostumaton teräs

20199111

Hinta-alue
37,00 € - 24,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Nostorengaspultti Karkea M14 63.0 Sinkitty teräs

20199340

Hinta-alue
8,46 € - 5,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Nostorengaspultti Karkea M39 126.0 Sinkitty teräs

20199449

Hinta-alue
88,36 € - 57,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Nostorengaspultti Karkea M18 72.0 Sinkitty teräs

20199425

Hinta-alue
11,54 € - 7,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Nostorengaspultti Karkea M12 54.0 316 ruostumaton teräs

20199104

Hinta-alue
17,66 € - 11,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Nostorengaspultti Karkea M30 108.0 316 ruostumaton teräs

20199142

Hinta-alue
96,25 € - 62,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Nostorengaspultti Karkea M30 108.0 Sinkitty teräs

20198824

Hinta-alue
37,87 € - 24,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Nostorengaspultti Karkea M10 45.0 303 Ruostumaton teräs

20199265

Hinta-alue
13,06 € - 8,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Nostorengaspultti Karkea M56 184.0 Sinkitty teräs

20198909

Hinta-alue
216,66 € - 140,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 Sinkitty teräs

20198480

Hinta-alue
4,03 € - 2,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0