Nämä uroskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. Käytön aikana on erittäin tärkeää pitää pinta kiinteässä kosketuksessa liitospinnan kanssa.
Siinä on kierteinen varsi ja silmukka yläosassa. Kierteisen varren ansiosta se voidaan asentaa helposti valmiiksi porattuun reikään tai kierteiseen sisäkkeeseen, ja silmukka tarjoaa turvallisen liitäntäkohdan koukuille, ketjuille tai muille nostolaitteille. Urosmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän ja mahdollistaa turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.
Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SRP4043A2, SRP4040
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h1 | Materiaali | d1 | Kierretyyppi | w1 | w2 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,854 € - 5,9348 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 16,7178 € - 25,7173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
71.0
|
316 ruostumaton teräs
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 5,7913 € - 8,9073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
316 ruostumaton teräs
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 11,6953 € - 17,9888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
71.0
|
Sinkitty teräs
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 65,9793 € - 101,5058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
147.0
|
Sinkitty teräs
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 7,4005 € - 11,3775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
71.0
|
Sinkitty teräs
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 50,7273 € - 78,0435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
128.0
|
Sinkitty teräs
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 68,265 € - 105,0215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
128.0
|
Sinkitty teräs
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 17,5788 € - 27,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
71.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 10,0758 € - 15,498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
62.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 6,8675 € - 10,5575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
316 ruostumaton teräs
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 4,715 € - 7,2468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 37,474 € - 57,6563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90.0
|
316 ruostumaton teräs
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 9,0098 € - 13,858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 3,5465 € - 5,4633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
62.0
|
Sinkitty teräs
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 60,0445 € - 92,3833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
168.0
|
Sinkitty teräs
|
M45
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 3,4235 € - 5,2685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 11,1828 € - 17,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.0
|
316 ruostumaton teräs
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 1,1378 € - 1,7528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
Sinkitty teräs
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa