Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0755 € - 29,4137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierretappi
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 21,0892 € - 56,1107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierretappi
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 25,7507 € - 68,3701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierretappi
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 13,4889 € - 16,8444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 29,8268 € - 83,0192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kierretappi
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 32,5823 € - 83,4061 € | 22 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kierretappi
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 19,9694 € - 55,5802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kierretappi
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Kierretappi
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kierretappi
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa