Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.303 in
58.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.677 in
68.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.835 in
72.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kierretappi
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 20 Varastossa |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.327 in
84.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.106 in
53.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
| 22 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.697 in
68.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
2.697 in
68.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 65 Varastossa |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
| 4 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvikiinnitys
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa