Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
10,0193 € - 10,0193 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
11,9115 € - 11,9115 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0 mm
Kierretappi
64.5 mm
18,2978 € - 18,2978 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
18,7258 € - 18,7258 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
32.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
56,0089 € - 56,0089 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
40.0 mm
Kierretappi
56.0 mm
6,6071 € - 6,6071 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
3,5362 € - 3,5362 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
3,5672 € - 3,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
8,1271 € - 8,1271 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
3,5672 € - 3,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
4,0635 € - 4,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
4,9631 € - 4,9631 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
14,2379 € - 14,2379 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
5,0561 € - 5,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
10,2364 € - 10,2364 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
28,6334 € - 28,6334 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
56.0 mm
7,7858 € - 7,7858 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
58,421 € - 58,421 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
56.0 mm
18,4275 € - 18,4275 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
32.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
4,1256 € - 4,1256 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M8 30.0 mm GF PA Musta

10519714

Hinta-alue
10,0193 € - 10,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Kierreruuvi M16 50.0 mm GF PA Musta

10519431

Hinta-alue
11,9115 € - 11,9115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.5 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M10 Musta

10343067

Hinta-alue
18,2978 € - 18,2978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10357385

Hinta-alue
18,7258 € - 18,7258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    32.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10342985

Hinta-alue
56,0089 € - 56,0089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    40.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M8 20.0 mm GF PA Musta

10519639

Hinta-alue
6,6071 € - 6,6071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 52.0 mm Kierreruuvi M5 20.0 mm GF PA Musta

10519059

Hinta-alue
3,5362 € - 3,5362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M6 25.0 mm GF PA Musta

10519011

Hinta-alue
3,5672 € - 3,5672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M8 40.0 mm GF PA Musta

10519677

Hinta-alue
8,1271 € - 8,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M6 GF PA Musta

10519004

Hinta-alue
3,5672 € - 3,5672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 10.0 mm GF PA Musta

10519073

Hinta-alue
4,0635 € - 4,0635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M8 50.0 mm GF PA Musta

10519202

Hinta-alue
4,9631 € - 4,9631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M12 35.0 mm GF PA Musta

10519783

Hinta-alue
14,2379 € - 14,2379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M10 20.0 mm GF PA Musta

10519233

Hinta-alue
5,0561 € - 5,0561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M10 20.0 mm GF PA Musta

10519738

Hinta-alue
10,2364 € - 10,2364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10368190

Hinta-alue
28,6334 € - 28,6334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M8 35.0 mm GF PA Musta

10519660

Hinta-alue
7,7858 € - 7,7858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10342992

Hinta-alue
58,421 € - 58,421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10357378

Hinta-alue
18,4275 € - 18,4275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    32.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 30.0 mm GF PA Musta

10519110

Hinta-alue
4,1256 € - 4,1256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm