Sisäkierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Kahvan vapauttaminen vapauttaa vivun kiristystä tai löysentämistä varten sisäkkeen tai nastan pysyessä paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,8065 € - 16,8065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Kierretappi
|
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
|
||
16,5731 € - 16,5731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Kierretappi
|
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
|
||
16,0674 € - 16,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Kierretappi
|
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
|
||
14,0832 € - 14,0832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kierretappi
|
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
|
||
16,4434 € - 16,4434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Kierretappi
|
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
|
||
13,759 € - 13,759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kierretappi
|
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
|
||
16,4434 € - 16,4434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Kierretappi
|
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
|
||
11,2186 € - 13,9237 € | 696 Varastossa |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sisäkierre
|
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
|
||
26,4063 € - 33,0079 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sisäkierre
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
13,4009 € - 15,5392 € | 333 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sisäkierre
|
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
|
||
8,0229 € - 8,9128 € | 80 Varastossa |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Sisäkierre
|
Lasitäytteinen polyamidi
|
||
14,4083 € - 17,9078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sisäkierre
|
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
|
||
19,3869 € - 22,4669 € | 337 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sisäkierre
|
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
|
||
28,4678 € - 33,0079 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sisäkierre
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
20,5321 € - 20,9461 € | 4 Varastossa |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sisäkierre
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sisäkierre
|
Lasitäytteinen polyamidi
|
|||
15,6678 € - 19,5948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sisäkierre
|
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
|
||
17,7258 € - 47,4105 € | 59 Varastossa |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sisäkierre
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
||
6,6948 € - 7,4342 € | 237 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sisäkierre
|
Lasitäytteinen polyamidi
|
||
9,949 € - 12,3903 € | 385 Varastossa |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sisäkierre
|
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa