Valikko Haku

Nostovivut - kierteinen sisäke

Varastossa

Sisäkierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Kahvan vapauttaminen vapauttaa vivun kiristystä tai löysentämistä varten sisäkkeen tai nastan pysyessä paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
72 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Koko materiaali Osta
19,3869 € - 22,4669 € 337 Varastossa
M8
25.0 mm
Sisäkierre
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
6,6948 € - 7,4342 € 237 Varastossa
M6
15.0 mm
Sisäkierre
Lasitäytteinen polyamidi
9,949 € - 12,3903 € 385 Varastossa
M6
18.0 mm
Sisäkierre
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
17,7258 € - 47,4105 € 59 Varastossa
M5
19.0 mm
Sisäkierre
Ruiskuvalettu sinkkiseos
20,5321 € - 20,9461 € 4 Varastossa
M6
19.0 mm
Sisäkierre
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,2242 € - 19,9751 € 189 Varastossa
M8
25.0 mm
Sisäkierre
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
11,2186 € - 13,9237 € 696 Varastossa
M6
18.0 mm
Sisäkierre
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
26,4063 € - 33,0079 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Sisäkierre
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.0 mm
Sisäkierre
Lasitäytteinen polyamidi
13,4009 € - 15,5392 € 333 Varastossa
M8
20.0 mm
Sisäkierre
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
28,4678 € - 33,0079 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Sisäkierre
Ruiskuvalettu sinkkiseos
14,4083 € - 17,9078 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
21.0 mm
Sisäkierre
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
8,0229 € - 8,9128 € 80 Varastossa
M8
18.5 mm
Sisäkierre
Lasitäytteinen polyamidi
15,6678 € - 19,5948 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
21.0 mm
Sisäkierre
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
20,7497 € - 57,7411 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Sisäkierre
Ruiskuvalettu sinkkiseos
20,7497 € - 57,7411 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Sisäkierre
Ruiskuvalettu sinkkiseos
6,6948 € - 7,4342 € 46 Varastossa
M8
15.0 mm
Sisäkierre
Lasitäytteinen polyamidi
11,0843 € - 13,8279 € 72 Varastossa
M8
20.0 mm
Sisäkierre
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
8,3132 € - 8,3132 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
26.0 mm
Blind Hole
Lasikuidulla lujitettu teknopolymeeri
5,3974 € - 5,3974 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Blind Hole
Lasikuidulla lujitettu teknopolymeeri
  • / 4
Nostovipu Sisäkierre M8 79.0 mm Musta

10190791

Hinta-alue
22,4669 € - 19,3869 €

Varastotasot
337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    79.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M6 Musta

10279243

Hinta-alue
7,4342 € - 6,6948 €

Varastotasot
237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M6 63.0 mm Musta

10190661

Hinta-alue
12,3903 € - 9,949 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M5 Musta

10195536

Hinta-alue
47,4105 € - 17,7258 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M6 Musta

10195611

Hinta-alue
20,9461 € - 20,5321 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M8 79.0 mm Musta

10190784

Hinta-alue
19,9751 € - 17,2242 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    79.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M6 63.0 mm Musta

10190692

Hinta-alue
13,9237 € - 11,2186 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M10 Musta

10195376

Hinta-alue
33,0079 € - 26,4063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Kiinnitysvipu Sisäkierre M5 Musta

10567760


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Nostovipu Sisäkierre M8 79.0 mm Musta

10190739

Hinta-alue
15,5392 € - 13,4009 €

Varastotasot
333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    79.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M8 Musta

10195451

Hinta-alue
33,0079 € - 28,4678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M6 63.0 mm Musta

10190746

Hinta-alue
17,9078 € - 14,4083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M8 Musta

10279304

Hinta-alue
8,9128 € - 8,0229 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M6 Musta

10644966

Hinta-alue
19,5948 € - 15,6678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Nostovipu Sisäkierre M6 Musta

10195697

Hinta-alue
57,7411 € - 20,7497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M8 Musta

10195772

Hinta-alue
57,7411 € - 20,7497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M8 Musta

10279298

Hinta-alue
7,4342 € - 6,6948 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
Nostovipu Sisäkierre M8 79.0 mm Musta

10190708

Hinta-alue
13,8279 € - 11,0843 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    79.0 mm
Nostovipu 26.0 mm Pohjareikä M12 Teknopolymeeri

10518960

Hinta-alue
8,3132 € - 8,3132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
  • Rungon halkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.5 mm
Nostovipu 89.5 mm Pohjareikä M12 Musta

10518953

Hinta-alue
5,3974 € - 5,3974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm