Valikko Haku

Nyloc mutterit

Varastossa

Lukkomutterit eivät löysty erinomaisten tärinänkesto-ominaisuuksiensa ansiosta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Osta
0,0575 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0,0558 € - 0,0777 € 20786 Varastossa
M4
0,0565 € - 0,0791 € 6600 Varastossa
M5
0,061 € - 0,085 € 3081 Varastossa
M6
Lukkomutteri M3 5.5 mm Teräs Väritön

10240182

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kosketuspinta
    Litteä
  • Mutterin muoto
    Locking
Lukkomutteri M4 7.0 mm Teräs Väritön

10240205

Hinta-alue
0,0777 € - 0,0558 €

Varastotasot
20786 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kosketuspinta
    Litteä
  • Mutterin muoto
    Locking
Lukkomutteri M5 8.0 mm Teräs Väritön

10240229

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0565 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kosketuspinta
    Litteä
  • Mutterin muoto
    Locking
Lukkomutteri M6 10.0 mm Teräs Väritön

10240243

Hinta-alue
0,085 € - 0,061 €

Varastotasot
3081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kosketuspinta
    Litteä
  • Mutterin muoto
    Locking