Valikko Haku

O-renkaalla varustetut tiivistesuojat

Varastossa

O-rengas tiivistesuojien valikoimamme on suunniteltu suojaamaan hydrauliliitoksissa käytettäviä O-renkaan tiivisteellisiä liittimiä.

Suojuksen pidempi kokonaispituus tarjoaa lisäsuojaa lian ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyltä. Lisäksi pohjassa on valettu kiinnitysrengas, joka napsahtaa liittimen alle pitäen sen tiukasti paikallaan kuljetuksen ja käsittelyn aikana.

Valikoimamme soveltuu sekä UNF- että JIC-kierreko´oille.

  • Suunniteltu suojaamaan O-renkaalla varustettuja tiivisteliittimiä, joita käytetään hydrauliikan liitännöissä.
  • Suurempi kokonaispituus lisäsuojaksi.
  • Soveltuu UNF- ja JIC-kierteille.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SRCFST, SR1078

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L1 Kierrekoko L d2 D d1 Kierrestandardi Osta
0,0502 € - 0,0781 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
0,1793 € - 0,5779 € 8927 Varastossa
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
UNF-Kierteet
0,2341 € - 0,7734 € 9705 Varastossa
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
UNF-Kierteet
10186244 0,1396 € - 0,4485 € 206081 Varastossa
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
UNF-Kierteet
0,2231 € - 0,7273 € 59990 Varastossa
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
UNF-Kierteet
0,2793 € - 1,0034 € 13948 Varastossa
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
UNF-Kierteet
0,6571 € - 2,2914 € 695 Varastossa
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
UNF-Kierteet
1,0117 € - 3,2201 € 2340 Varastossa
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
UNF-Kierteet
Tiivistävä suojatulppa 14.0 mm 18.0 mm Musta LDPE

20571009

Hinta-alue
0,0781 € - 0,0502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm
Tiivistävä suojatulppa 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186251

Hinta-alue
0,5779 € - 0,1793 €

Varastotasot
8927 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
Tiivistävä suojatulppa 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186275

Hinta-alue
0,7734 € - 0,2341 €

Varastotasot
9705 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
Tiivistävä suojatulppa 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186244

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1396 €

Varastotasot
206081 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
Tiivistävä suojatulppa 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186268

Hinta-alue
0,7273 € - 0,2231 €

Varastotasot
59990 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
Tiivistävä suojatulppa 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186282

Hinta-alue
1,0034 € - 0,2793 €

Varastotasot
13948 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
Tiivistävä suojatulppa 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186305

Hinta-alue
2,2914 € - 0,6571 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Tiivistävä suojatulppa 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Sininen LDPE

10186299

Hinta-alue
3,2201 € - 1,0117 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm