Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L1 L d2 DIN D d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
DIN 43650
24.4 mm
18.0 mm
Tiivistävä suojatulppa 18.0 mm Vihreä LDPE - PCR

20748005


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • D
    24.4 mm
  • L1
    10.2 mm
  • L
    13.8 mm