Valikko Haku

O-ring snoddar & O-ring skarvsats

Varastossa

O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.

Se sisältää mittanauhan, leikkausalustan, liimapullon, sisäänvedettävän veitsen ja johdon.Se sopii minkä tahansa mukautetun käyttökohteen tiivistämiseen ja vuotojen ja nesteiden estämiseen.Käytetään erilaisissa hydraulijärjestelmissä, pneumaattisissa järjestelmissä, nestevoimajärjestelmissä, autoteollisuudessa, valmistuksessa tai öljyssä ja kaasussa. Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6153, SRV0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Tyyppi L Osta
2,9891 € - 3,3259 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
O-Ring Cord
2.62 m
76,3831 € - 84,8592 € 12 Varastossa
Cord Splicing Kit
2.0 m
2,9891 € - 3,3259 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
O-Ring Cord
2.0 m
4,9818 € - 5,5291 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,1996 € - 3,5645 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
4,9195 € - 4,9195 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
2,9891 € - 3,3259 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.50 mm
O-Ring Cord
2.0 m
2,9891 € - 3,3259 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.53 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
O-Ring Cord
2.4 m
3,1996 € - 3,5645 € 26 Varastossa
2.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,9012 € - 4,3082 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.00 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388334

Hinta-alue
3,3259 € - 2,9891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.62 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
NBR Liitosjohto Cord Splicing Kit

10385197

Hinta-alue
84,8592 € - 76,3831 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    Cord Splicing Kit
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388303

Hinta-alue
3,3259 € - 2,9891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    1.7 mm
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388396

Hinta-alue
5,5291 € - 4,9818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388341

Hinta-alue
3,5645 € - 3,1996 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    3.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388389

Hinta-alue
4,9195 € - 4,9195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388372

Hinta-alue
3,3259 € - 2,9891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    4.50 mm
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388358

Hinta-alue
3,3259 € - 2,9891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    3.53 mm
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388327


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.4 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388310

Hinta-alue
3,5645 € - 3,1996 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    2.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta
Liitosjohto (DIA) 2.0 m (L) Musta NBR

10388365

Hinta-alue
4,3082 € - 3,9012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    4.00 mm
  • L
    2.0 m
  • Rengastyyppi
    O-rengas
  • Tyyppi
    O-Ring Cord
  • Väri
    Musta