Valikko Haku

O-ringar & sortiment imperial

Varastossa

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Käytetään staattisissa ja dynaamisissa kohteissa.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID YxY Materiaali Tyyppi Osta
0,0862 € - 0,0957 € 3500 Varastossa
10.8 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0792 € - 0,0878 € 8 Varastossa
9.2 mm
2.6 mm
NBR 70
2
1900 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
0,0989 € - 0,1099 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0583 € - 0,0647 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,1464 € - 0,1629 € 378 Varastossa
23.4 mm
3.5 mm
NBR 70
2
59 Varastossa
32.9 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,1129 € - 0,1255 € 11976 Varastossa
17.1 mm
2.6 mm
NBR 70
2
89 Varastossa
34.5 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
0,3135 € - 0,3491 € 405 Varastossa
9.2 mm
2.6 mm
FPM 75
2
0,1396 € - 0,1547 € 161 Varastossa
7.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
0,1327 € - 0,1478 € 703 Varastossa
20.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,092 € - 0,1021 € 226 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,1396 € - 0,1547 € 106 Varastossa
21.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,6297 € - 0,6982 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
0,3135 € - 0,3491 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.8 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
0,0524 € - 0,0581 € 38 Varastossa
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
Kysy toimitusaikaa täältä
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
  • / 4
O-rengas 10.8 mm 2.6 mm NBR 70 Musta

10405222

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0862 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 9.2 mm 2.6 mm NBR 70 Musta

10405215

Hinta-alue
0,0878 € - 0,0792 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Musta

10405444


Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 14.0 mm 2.6 mm NBR 70 Musta

10405246

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 6.1 mm 1.8 mm NBR 70 Musta

10405185

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 23.4 mm 3.5 mm NBR 70 Musta

10405314

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1464 €

Varastotasot
378 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 32.9 mm 3.5 mm NBR 70 Musta

10405376


Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 17.1 mm 2.6 mm NBR 70 Musta

10405260

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1129 €

Varastotasot
11976 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 34.5 mm 3.5 mm NBR 70 Musta

10405383


Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 Musta

10405574


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 9.2 mm 2.6 mm FPM 75 Musta

10405512

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3135 €

Varastotasot
405 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 7.7 mm 1.8 mm FPM 75 Musta

10405499

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 20.2 mm 3.5 mm NBR 70 Musta

10405291

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1327 €

Varastotasot
703 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 12.4 mm 2.6 mm NBR 70 Musta

10405239

Hinta-alue
0,1021 € - 0,092 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 21.8 mm 3.5 mm NBR 70 Musta

10405307

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 20.2 mm 3.5 mm FPM 75 Musta

10405598

Hinta-alue
0,6982 € - 0,6297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 10.8 mm 2.6 mm FPM 75 Musta

10405529

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 Musta

10405604


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Musta

10405178

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0524 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 Musta

10405567


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    100