Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | YxY | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,2884 € - 25,876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |  |  | 
NBR
 | 
1
 | ||
| 0,0651 € - 0,0724 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.303 in
 
7.7 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 0,1059 € - 0,1177 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 0,0524 € - 0,0581 € | 38 Varastossa | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 0,0862 € - 0,0957 € | 3500 Varastossa | 
0.425 in
 
10.8 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 0,1396 € - 0,1547 € | 106 Varastossa | 
0.858 in
 
21.8 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 0,0313 € - 0,0349 € | 2200 Varastossa | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 0,0989 € - 0,1099 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.736 in
 
18.7 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| 0,3135 € - 0,3491 € | 405 Varastossa | 
0.362 in
 
9.2 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | ||
| 0,1396 € - 0,1547 € | 161 Varastossa | 
0.303 in
 
7.7 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | ||
| 0,1129 € - 0,1255 € | 11976 Varastossa | 
0.673 in
 
17.1 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 0,092 € - 0,1021 € | 226 Varastossa | 
0.488 in
 
12.4 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 0,1464 € - 0,1629 € | 378 Varastossa | 
0.921 in
 
23.4 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| 89 Varastossa | 
1.358 in
 
34.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | |||
| 0,0583 € - 0,0647 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | ||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
1.421 in
 
36.1 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
NBR 70
 | 
2
 | |||
| 0,1396 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | ||
| 94 Varastossa | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.528 in
 
13.4 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa