O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaali: FPM 75, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | W | ID | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
100 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1396 € - 0,1547 € | 21203 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
100 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,6872 € - 0,7639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,1396 € - 0,1547 € | 90 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
233 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
23,2884 € - 25,876 € | 2 Varastossa |
|
|
NBR
|
1
|
||
159,774 € - 168,1802 € | 2 Varastossa |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
0,1861 € - 0,2081 € | 43 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
100 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,0465 € - 0,0516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,0583 € - 0,0647 € | 35 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa