Valikko Haku

O-ringar & sortiment metrisk

Varastossa

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Sisältää sekä brittiläisiä että metrijärjestelmän kokoja.
  • Saatavana hydraulisissa ja pneumaattisissa kohteissa.
  • Nämä sarjat on pakattu suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: FPM 75, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Materiaali Tyyppi Osta
0,1796 € - 0,1992 € 1600 Varastossa
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
100 Varastossa
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
100 Varastossa
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € 3075 Varastossa
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
200 Varastossa
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
0,1796 € - 0,1992 € 714 Varastossa
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 991 Varastossa
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
23,8706 € - 26,5229 € Kysy toimitusaikaa täältä
NBR
Metric O-Ring Kit
  • / 3
O-rengas 32.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405925

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1796 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 10.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405970


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 26.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406083


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 9.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406038


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 24.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406076


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 19.5 mm 3.0 mm FPM Musta

10406069


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 5.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406007


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405833

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
3075 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 26.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405901


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 39.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405932

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1796 €

Varastotasot
714 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 10.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405772

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
991 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
NBR Rengastiivistesetti Metrinen O-rengas

10385159

Hinta-alue
26,5229 € - 23,8706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Osien lukumäärä
    186
  • Tyyppi
    Metric O-Ring Kit
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi