Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6160, SRV0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | W | ID | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1368 € - 0,1751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 0,1154 € - 0,1282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,0318 € - 0,0352 € | 80 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,0318 € - 0,0352 € | 900 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,0555 € - 0,0618 € | 939 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,0637 € - 0,0708 € | 231 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,0715 € - 0,0795 € | 1038 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,0874 € - 0,0972 € | 361 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,0652 € - 0,0767 € | 900 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,0506 € - 0,0596 € | 1900 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,0506 € - 0,0596 € | 86 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,1049 € - 0,1236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 19,0993 € - 21,2324 € | 17 Varastossa |
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa