Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6154, SRV0067
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | W | ID | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 0,2455 € - 0,2736 € | 2199 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 0,3255 € - 0,3634 € | 277 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 35,7989 € - 39,7703 € | 6 Varastossa |
|
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 0,1669 € - 0,1866 € | 117 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 50 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa