Valikko Haku

O-ringar & sortiment SAE flänstätning

Varastossa

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Suunniteltu muodostamaan tiukan tiivisteen laippaliitännöissä estäen neste- ja kaasuvuodot.
  • Se on joustava ja kestävä, ja se kestää hydraulijärjestelmissä koettuja paineita ja lämpötiloja.
  • Se työnnetään laipan uriin tiukan istuvuuden ja tiivisteen takaamiseksi.
Materiaali: PU Väri: Sininen Sarjanumero: SR6158, SRV0070

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Kierrekoko Kierrestandardi Tyyppi Osta
190 Varastossa
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Individual Part
200 Varastossa
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Individual Part
106 Varastossa
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Individual Part
290 Varastossa
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Individual Part
190 Varastossa
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Individual Part
90 Varastossa
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Individual Part
131,2954 € - 145,8619 € 3 Varastossa
Lajitelma
SAE-laippatiiviste 1 1/4 in PU Sininen

10385579


Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Osien lukumäärä
    10
SAE-laippatiiviste 2 in PU Sininen

10385593


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    2 in
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Osien lukumäärä
    10
SAE-laippatiiviste 1/2 in PU Sininen

10385548


Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Osien lukumäärä
    10
SAE-laippatiiviste 1 in PU Sininen

10385562


Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Osien lukumäärä
    10
SAE-laippatiiviste 3/4 in PU Sininen

10385555


Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Osien lukumäärä
    10
SAE-laippatiiviste 1 1/2 in PU Sininen

10385586


Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2 in
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Osien lukumäärä
    10
SAE-laippatiiviste Rengastiivistesetti

10385241

Hinta-alue
145,8619 € - 131,2954 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Lajitelma
  • Sisältää
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Osien lukumäärä
    60
  • Koko materiaali
    Polyuretaani 90
  • Väri
    Sininen