Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6155, SRV0068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| 0,0994 € - 0,1105 € | 100 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| 86 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 0,0715 € - 0,0795 € | 1100 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 36,9917 € - 41,1035 € | 4 Varastossa |
|
1
|
||
| 0,1585 € - 0,1768 € | 211 Varastossa |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 0,0715 € - 0,0795 € | 286 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa