Valikko Haku

O-ringar & sortiment självcentrerande häftad bricka imperial

Varastossa

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Materiaali: Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Väri: Väritön;musta Sarjanumero: SR6156, SRV0065

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Thread Sizes (All) Tiivistemateriaali Aluslevyn materiaali Tyyppi Kierrestandardi Aluslevyn tyyppi Osta
0,3466 € - 0,3859 € 83 Varastossa
1/2"
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
1,4129 € - 1,4129 € 461 Varastossa
1"1/4
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
1,8231 € - 1,8231 € 867 Varastossa
1"1/2
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
0,449 € - 0,4995 € 380 Varastossa
3/4"
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
47,7553 € - 53,0458 € 3 Varastossa
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
1
BSP-Kierteet
Brittiläinen kiinnitysaluslevy
0,5795 € - 0,6455 € 1366 Varastossa
1"
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
0,2217 € - 0,2469 € 100 Varastossa
1/8"
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
2,9234 € - 2,9234 € 1068 Varastossa
2"
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
0,2427 € - 0,2694 € 91 Varastossa
1/4"
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
0,5136 € - 0,5711 € 1150 Varastossa
5/8"
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
0,2638 € - 0,2918 € 1796 Varastossa
3/8"
Nitriili NBR 80
Niukkahiilinen teräs
2
BSP-Kierteet
Itsekeskittävä liitetty
Kiinnitysaluslevy 1/2 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385432

Hinta-alue
0,3859 € - 0,3466 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy 1-1/4 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10388402

Hinta-alue
1,4129 € - 1,4129 €

Varastotasot
461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    1"1/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy 1-1/2 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10388419

Hinta-alue
1,8231 € - 1,8231 €

Varastotasot
867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    1"1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy 3/4 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385456

Hinta-alue
0,4995 € - 0,449 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    3/4"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385227

Hinta-alue
53,0458 € - 47,7553 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    1
  • Aluslevyn tyyppi
    Brittiläinen kiinnitysaluslevy
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
  • Väri
    Väritön;musta
Kiinnitysaluslevy 1 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385463

Hinta-alue
0,6455 € - 0,5795 €

Varastotasot
1366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    1"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy 1/8 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385401

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2217 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    1/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy 2 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10388426

Hinta-alue
2,9234 € - 2,9234 €

Varastotasot
1068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy 1/4 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385418

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2427 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    1/4"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy 5/8 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385449

Hinta-alue
0,5711 € - 0,5136 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    5/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80
Kiinnitysaluslevy 3/8 BSP Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385425

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2638 €

Varastotasot
1796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread Sizes (All)
    3/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Tyyppi
    2
  • Aluslevyn tyyppi
    Itsekeskittävä liitetty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;Nitriili-butadieenikumi 80