Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Materiaali: Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Väri: Väritön;musta Sarjanumero: SR6157, SRV0066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | W | ID | Kierrekoko | OD | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,2838 € - 63,6549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M8-M24
|
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 1,0514 € - 1,0939 € | 300 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,8321 € - 0,9233 € | 2438 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,5094 € - 0,5669 € | 274 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 1,4255 € - 1,4255 € | 460 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,4041 € - 0,4504 € | 37 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,3424 € - 0,3788 € | 26 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,3943 € - 0,4392 € | 65 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,456 € - 0,5065 € | 998 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,6329 € - 0,6329 € | 384 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
| 0,3466 € - 0,3859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa