Lasikuituvahvistetut ohjausvivut toimivat koneen paikkakytkimenä, jonka avulla käyttäjä voi helposti vaihtaa asetuksesta toiseen. Nämä vivut ovat helposti tartuttavia ja kestävät öljyä ja rasvaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Rungon halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,791 € - 20,264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 10,4688 € - 15,3945 € | 80 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 10,5951 € - 15,5909 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 9,5566 € - 14,0473 € | 78 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 10,3986 € - 15,2962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa