Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | A/F | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,494 € - 7,8515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
||
| 5,3198 € - 7,5953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
| 4,0078 € - 5,7195 € | 62 Varastossa |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
||
| 2,993 € - 4,2743 € | 68 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,993 € - 4,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 5,3198 € - 7,5953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
| 4,3153 € - 6,1603 € | 92 Varastossa |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
||
| 4,264 € - 6,0885 € | 94 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 4,264 € - 6,0885 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 100 Varastossa |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
||
| 7,5645 € - 10,8035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
| 6,4165 € - 9,1738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
||
| 7,5645 € - 10,8035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
| 6,2935 € - 8,9893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
| 5,8015 € - 8,2923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
| 2,378 € - 3,3928 € | 238 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
| 3,8233 € - 5,4633 € | 57 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,4338 € - 4,8995 € | 145 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,8233 € - 5,4633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,7778 € - 3,9565 € | 3 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa