Valikko Haku

Olkaruuvit - Äärimmäisen matala pää

Varastossa

Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.

  • Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeusmitat ovat noin kolmasosa normaalien olkaruuvien vastaavista.
  • Sen kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Materiaali l2 A/F Osta
2,23 € - 3,19 € 100 Varastossa
M3
4.0
1.3
16.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
4,16 € - 5,94 € 94 Varastossa
M5
6.0
1.7
25.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
6,14 € - 8,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
3.5
16.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
6.0
7,38 € - 10,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
3.5
50.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
6.0
4,94 € - 7,05 € 100 Varastossa
M8
10.0
2.7
20.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
5.0
5,19 € - 7,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
2.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
5,66 € - 8,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
3.5
10.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
6.0
2,23 € - 3,19 € 100 Varastossa
M3
4.0
1.3
20.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
7,21 € - 10,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
2.7
50.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
5.0
2,19 € - 3,13 € 50 Varastossa
M3
4.0
1.3
5.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
12.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
3,95 € - 5,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
2.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
3,73 € - 5,33 € 57 Varastossa
M5
6.0
1.7
10.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
3,35 € - 4,78 € 145 Varastossa
M5
6.0
1.7
8.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,40 € - 3,44 € 540 Varastossa
M4
5.0
1.3
10.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,71 € - 3,86 € 3 Varastossa
M5
6.0
1.7
4.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
3,73 € - 5,33 € 100 Varastossa
M5
6.0
1.7
16.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
3,95 € - 5,64 € 139 Varastossa
M6
8.0
2.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
4,16 € - 5,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
1.7
20.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,92 € - 4,17 € 172 Varastossa
M4
5.0
1.3
20.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
  • / 9
Olkaruuvi M3 4.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20144739

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M5 6.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20145484

Hinta-alue
5,94 € - 4,16 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M10 12.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20144906

Hinta-alue
8,77 € - 6,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M10 12.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20144951

Hinta-alue
10,54 € - 7,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M8 10.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20144838

Hinta-alue
7,05 € - 4,94 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M6 8.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20144777

Hinta-alue
7,41 € - 5,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M10 12.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20144883

Hinta-alue
8,09 € - 5,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M3 4.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20144753

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M8 10.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20144876

Hinta-alue
10,29 € - 7,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M3 4.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142629

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M4 5.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142711

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M6 8.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142605

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M5 6.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142780

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142773

Hinta-alue
4,78 € - 3,35 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142704

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142742

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142803

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M6 8.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142841

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M5 6.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142810

Hinta-alue
5,94 € - 4,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142735

Hinta-alue
4,17 € - 2,92 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0