Valikko Haku

Olkaruuvit - Äärimmäisen matala pää

Varastossa

Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.

  • Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeusmitat ovat noin kolmasosa normaalien olkaruuvien vastaavista.
  • Sen kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Materiaali l2 A/F Osta
6,29 € - 8,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
3.5
16.0
Mustattu ruostumaton 316
16.0
6.0
2,45 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
12.0
Mustattu ruostumaton 316
5.0
2.5
3,97 € - 5,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
2.7
8.0
Mustattu ruostumaton 316
12.0
5.0
2,29 € - 3,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
1.3
16.0
Mustattu ruostumaton 316
4.0
2.0
2,23 € - 3,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
1.3
8.0
Mustattu ruostumaton 316
4.0
2.0
2,79 € - 3,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
20.0
316 ruostumaton teräs
5.0
2.5
4,33 € - 6,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
2.0
20.0
316 ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,64 € - 3,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
1.7
5.0
316 ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,64 € - 3,77 € 3 Varastossa
M5
6.0
1.7
6.0
316 ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,23 € - 3,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
6.0
316 ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
1.3
8.0
316 ruostumaton teräs
4.0
2.0
2,23 € - 3,18 € 1 Varastossa
M4
5.0
1.3
8.0
316 ruostumaton teräs
5.0
2.5
3,59 € - 5,13 € 3 Varastossa
M5
6.0
1.7
10.0
316 ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,32 € - 3,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
10.0
316 ruostumaton teräs
5.0
2.5
3,82 € - 5,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
2.0
10.0
316 ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,16 € - 3,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
1.3
10.0
316 ruostumaton teräs
4.0
2.0
2,16 € - 3,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
4.0
316 ruostumaton teräs
5.0
2.5
4,23 € - 6,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
1.7
40.0
Mustattu ruostumaton 316
6.0
3.0
2,79 € - 3,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
1.7
6.0
Mustattu ruostumaton 316
6.0
3.0
5,47 € - 7,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
3.5
12.0
316 ruostumaton teräs
16.0
6.0
  • / 9
Olkaruuvi M10 12.0 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20232887

Hinta-alue
8,99 € - 6,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M4 5.0 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20232580

Hinta-alue
3,50 € - 2,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M8 10.0 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20232771

Hinta-alue
5,67 € - 3,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M3 4.0 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20232511

Hinta-alue
3,27 € - 2,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M3 4.0 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20232481

Hinta-alue
3,18 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M4 5.0 20.0 316 ruostumaton teräs

20224882

Hinta-alue
3,99 € - 2,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M6 8.0 20.0 316 ruostumaton teräs

20225025

Hinta-alue
6,18 € - 4,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M5 6.0 5.0 316 ruostumaton teräs

20224905

Hinta-alue
3,77 € - 2,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 6.0 316 ruostumaton teräs

20224912

Hinta-alue
3,77 € - 2,64 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 6.0 316 ruostumaton teräs

20224837

Hinta-alue
3,18 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M3 4.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20224790

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M4 5.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20224844

Hinta-alue
3,18 € - 2,23 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20224936

Hinta-alue
5,13 € - 3,59 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20224851

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M6 8.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20224998

Hinta-alue
5,45 € - 3,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M3 4.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20224806

Hinta-alue
3,09 € - 2,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M4 5.0 4.0 316 ruostumaton teräs

20224813

Hinta-alue
3,09 € - 2,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20219895

Hinta-alue
6,04 € - 4,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20232634

Hinta-alue
3,99 € - 2,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M10 12.0 12.0 316 ruostumaton teräs

20232382

Hinta-alue
7,81 € - 5,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0