Valikko Haku

Olkaruuvit - Äärimmäisen matala pää

Varastossa

Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.

  • Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeusmitat ovat noin kolmasosa normaalien olkaruuvien vastaavista.
  • Sen kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Materiaali l2 A/F Osta
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
1.3
4.0
316 ruostumaton teräs
4.0
2.0
2,79 € - 3,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
20.0
316 ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,64 € - 3,77 € 3 Varastossa
M5
6.0
1.7
6.0
316 ruostumaton teräs
6.0
3.0
4,33 € - 6,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
2.0
20.0
316 ruostumaton teräs
11.0
4.0
3,59 € - 5,13 € 3 Varastossa
M5
6.0
1.7
10.0
316 ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,32 € - 3,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
10.0
316 ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,64 € - 3,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
1.7
5.0
316 ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
1.3
8.0
316 ruostumaton teräs
4.0
2.0
3,26 € - 4,66 € 2 Varastossa
M6
8.0
2.0
8.0
316 ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
12.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,53 € - 3,62 € 360 Varastossa
M4
5.0
1.3
16.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,23 € - 3,19 € 69 Varastossa
M4
5.0
1.3
5.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
3,35 € - 4,78 € 145 Varastossa
M5
6.0
1.7
8.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,32 € - 3,31 € 256 Varastossa
M4
5.0
1.3
6.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
3,73 € - 5,33 € 57 Varastossa
M5
6.0
1.7
10.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,71 € - 3,86 € 3 Varastossa
M5
6.0
1.7
4.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
3,73 € - 5,33 € 97 Varastossa
M5
6.0
1.7
16.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,92 € - 4,17 € 142 Varastossa
M4
5.0
1.3
20.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,23 € - 3,19 € 110 Varastossa
M3
4.0
1.3
10.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
3,38 € - 4,83 € 157 Varastossa
M6
8.0
2.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
  • / 9
Olkaruuvi M3 4.0 4.0 316 ruostumaton teräs

20224769

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M4 5.0 20.0 316 ruostumaton teräs

20224882

Hinta-alue
3,99 € - 2,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 6.0 316 ruostumaton teräs

20224912

Hinta-alue
3,77 € - 2,64 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M6 8.0 20.0 316 ruostumaton teräs

20225025

Hinta-alue
6,18 € - 4,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M5 6.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20224936

Hinta-alue
5,13 € - 3,59 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20224851

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 5.0 316 ruostumaton teräs

20224905

Hinta-alue
3,77 € - 2,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M3 4.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20224790

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M6 8.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20224981

Hinta-alue
4,66 € - 3,26 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M4 5.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142711

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M4 5.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142728

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M4 5.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142674

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142773

Hinta-alue
4,78 € - 3,35 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142681

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142780

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142742

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142803

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142735

Hinta-alue
4,17 € - 2,92 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M3 4.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142650

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142834

Hinta-alue
4,83 € - 3,38 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0