Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
2,23 € - 3,19 € 100 Varastossa
M2
3.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
10,21 € - 14,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,71 € - 3,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
2.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,23 € - 3,19 € 58 Varastossa
M3
4.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,19 € - 3,13 € 100 Varastossa
M3
4.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
7,38 € - 10,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
7,94 € - 11,35 € 100 Varastossa
M10
12.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
4,16 € - 5,94 € 100 Varastossa
M5
6.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,96 € - 4,23 € 90 Varastossa
M4
5.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
3,26 € - 4,66 € 76 Varastossa
M6
8.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
10,69 € - 15,27 € 100 Varastossa
M5
6.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,23 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
14.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
2,23 € - 3,19 € 470 Varastossa
M3
4.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,23 € - 3,19 € 100 Varastossa
M3
4.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,23 € - 3,19 € 100 Varastossa
M3
4.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
3,26 € - 4,66 € 100 Varastossa
M6
8.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
3,26 € - 4,66 € 100 Varastossa
M6
8.0
7.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,23 € - 3,19 € 82 Varastossa
M3
4.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
10,20 € - 14,57 € 100 Varastossa
M8
10.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,16 € - 5,94 € 100 Varastossa
M5
6.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20143879

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20143244

Hinta-alue
14,59 € - 10,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 2.0 303 Ruostumaton teräs

20144081

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20143992

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 3.0 303 Ruostumaton teräs

20143916

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20144371

Hinta-alue
10,54 € - 7,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20144555

Hinta-alue
11,35 € - 7,94 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20144135

Hinta-alue
5,94 € - 4,16 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20144067

Hinta-alue
4,23 € - 2,96 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20144180

Hinta-alue
4,66 € - 3,26 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20143220

Hinta-alue
15,27 € - 10,69 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 14.0 303 Ruostumaton teräs

20143862

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20143947

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20143954

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20143961

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20144197

Hinta-alue
4,66 € - 3,26 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20144203

Hinta-alue
4,66 € - 3,26 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20143985

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20144715

Hinta-alue
14,57 € - 10,20 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20144128

Hinta-alue
5,94 € - 4,16 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0