Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
2,71 € - 3,86 € 548 Varastossa
M5
6.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
3,95 € - 5,64 € 180 Varastossa
M6
8.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
3,73 € - 5,33 € 504 Varastossa
M5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
3,73 € - 5,33 € 100 Varastossa
M5
6.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
20,30 € - 29,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
20,30 € - 29,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
14,57 € - 20,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
2,23 € - 3,19 € 150 Varastossa
M4
5.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
14,57 € - 20,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
50.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
4,94 € - 7,05 € 140 Varastossa
M8
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
7,38 € - 10,54 € 100 Varastossa
M10
12.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
11,28 € - 16,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
4,76 € - 6,80 € 130 Varastossa
M6
10.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,94 € - 7,05 € 100 Varastossa
M6
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
14.0
5,58 € - 7,98 € 100 Varastossa
M8
10.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
5,19 € - 7,41 € 49 Varastossa
M6
8.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
7,38 € - 10,54 € 98 Varastossa
M10
12.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
5,14 € - 7,35 € 140 Varastossa
M8
10.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
2,19 € - 3,13 € 63 Varastossa
M2
3.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
5,49 € - 7,84 € 100 Varastossa
M5
6.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142117

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142247

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142162

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
504 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142193

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20142582

Hinta-alue
29,00 € - 20,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20142599

Hinta-alue
29,00 € - 20,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20142551

Hinta-alue
20,81 € - 14,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142445

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20142544

Hinta-alue
20,81 € - 14,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142384

Hinta-alue
7,05 € - 4,94 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20142421

Hinta-alue
10,54 € - 7,38 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20142537

Hinta-alue
16,12 € - 11,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 10.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142322

Hinta-alue
6,80 € - 4,76 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 10.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142339

Hinta-alue
7,05 € - 4,94 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20142902

Hinta-alue
7,98 € - 5,58 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20142506

Hinta-alue
7,41 € - 5,19 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20142919

Hinta-alue
10,54 € - 7,38 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142889

Hinta-alue
7,35 € - 5,14 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20143275

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20144166

Hinta-alue
7,84 € - 5,49 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0