Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.
Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.
Materiaali: ABS, PE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Kromi Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | T2 | h | Materiaali | L | L1 | h1 | T1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,529 € - 0,6778 € | 6900 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2601 € - 3,3006 € | 10 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,536 € - 1,1257 € | 9000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2582 € | 750 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,3978 € | 2300 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2326 € - 0,8631 € | 4200 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,5065 € | 8415 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,124 € - 2,3605 € | 185 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4184 € | 11100 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,181 € - 0,2512 € | 2748 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,762 € - 1,6002 € | 10780 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,282 € - 0,515 € | 3066 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3887 € - 0,8574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,3031 € | 15227 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,3031 € | 433 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,3157 € | 100 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3746 € - 0,6104 € | 1622 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7255 € - 1,8978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7718 € - 2,0275 € | 890 Varastossa |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3887 € - 0,8574 € | 820 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa