Valikko Haku

Ovala rörpluggar

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: ABS, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 h Materiaali L L1 h1 T1 Osta
0,5229 € - 1,0983 € 9746 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2751 € - 0,5024 € 1610 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2135 € - 0,2957 € 433 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3792 € - 0,8365 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1766 € - 0,245 € 4566 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2751 € - 0,5024 € 1484 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3792 € - 0,6133 € 950 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,386 € - 0,8515 € 400 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,0966 € - 2,3029 € 215 Varastossa
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,5161 € - 0,6612 € 6989 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2294 € - 3,2201 € 18 Varastossa
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2218 € - 0,308 € 100 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3655 € - 0,5955 € 1622 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,386 € - 0,8515 € 350 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7708 € - 1,506 € 700 Varastossa
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1391 € - 0,4942 € 6905 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7434 € - 1,5611 € 5680 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1169 € - 0,3881 € 2520 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2259 € - 0,4082 € 4161 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,2218 € - 0,308 € 1372 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • / 3
Soikea Putken päätytulppa 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258019

Hinta-alue
1,0983 € - 0,5229 €

Varastotasot
9746 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10216118

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2751 €

Varastotasot
1610 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10215951

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2135 €

Varastotasot
433 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10216194

Hinta-alue
0,8365 € - 0,3792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10347904

Hinta-alue
0,245 € - 0,1766 €

Varastotasot
4566 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10216132

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2751 €

Varastotasot
1484 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10216187

Hinta-alue
0,6133 € - 0,3792 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10216224

Hinta-alue
0,8515 € - 0,386 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289822

Hinta-alue
2,3029 € - 1,0966 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258040

Hinta-alue
0,6612 € - 0,5161 €

Varastotasot
6989 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Putken päätytulppa 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289853

Hinta-alue
3,2201 € - 1,2294 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10216019

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10216156

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3655 €

Varastotasot
1622 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.5 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216231

Hinta-alue
0,8515 € - 0,386 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10347942

Hinta-alue
1,506 € - 0,7708 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246795

Hinta-alue
0,4942 € - 0,1391 €

Varastotasot
6905 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258057

Hinta-alue
1,5611 € - 0,7434 €

Varastotasot
5680 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.5 mm 1.2 mm Musta PE

10246788

Hinta-alue
0,3881 € - 0,1169 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 1.5 mm 1.0 mm Musta PE

10254080

Hinta-alue
0,4082 € - 0,2259 €

Varastotasot
4161 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10216026

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
1372 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm