Valikko Haku

Ovala rörpluggar

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: ABS, PE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Kromi Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 h Materiaali L L1 h1 T1 Osta
0,3957 € - 0,8728 € 566 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2526 € - 0,4616 € 2100 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,181 € - 0,2512 € 2748 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7255 € - 1,8978 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2904 € - 0,5864 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2526 € - 0,4616 € 2400 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3887 € - 0,6286 € 950 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2189 € - 0,3031 € 15227 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1866 € - 0,2582 € 4750 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,183 € - 1,9225 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,6286 € 1096 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7942 € - 2,0864 € 760 Varastossa
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2189 € - 0,3031 € 433 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,762 € - 1,6002 € 10780 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2326 € - 0,8631 € 4200 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7718 € - 2,0275 € 890 Varastossa
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2315 € - 0,4184 € 11100 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,2273 € - 0,3157 € 2372 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,8574 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3746 € - 0,6104 € 1622 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • / 3
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10216248

Hinta-alue
0,8728 € - 0,3957 €

Varastotasot
566 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216095

Hinta-alue
0,4616 € - 0,2526 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Harmaa PE

10347911

Hinta-alue
0,2512 € - 0,181 €

Varastotasot
2748 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Väritön ABS

10289808

Hinta-alue
1,8978 € - 0,7255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Musta PE

10257159

Hinta-alue
0,5864 € - 0,2904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10216101

Hinta-alue
0,4616 € - 0,2526 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10216187

Hinta-alue
0,6286 € - 0,3887 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10215968

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2189 €

Varastotasot
15227 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Valkoinen PE

10215975

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1866 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10347959

Hinta-alue
1,9225 € - 1,183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216170

Hinta-alue
0,6286 € - 0,3887 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289815

Hinta-alue
2,0864 € - 0,7942 €

Varastotasot
760 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10215951

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2189 €

Varastotasot
433 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258057

Hinta-alue
1,6002 € - 0,762 €

Varastotasot
10780 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246801

Hinta-alue
0,8631 € - 0,2326 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289792

Hinta-alue
2,0275 € - 0,7718 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Musta PE

10254080

Hinta-alue
0,4184 € - 0,2315 €

Varastotasot
11100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10216026

Hinta-alue
0,3157 € - 0,2273 €

Varastotasot
2372 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216200

Hinta-alue
0,8574 € - 0,3887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10216156

Hinta-alue
0,6104 € - 0,3746 €

Varastotasot
1622 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm