Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Sarjanumero: SR1109
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1016 € - 1,2991 € | 7815 Varastossa |
|
|
||
| 0,7344 € - 0,8966 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,6952 € - 0,7634 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7776 € - 0,8548 € | 2221 Varastossa |
|
|
||
| 0,4235 € - 0,4982 € | 11950 Varastossa |
|
|
||
| 0,9166 € - 1,0067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,8123 € - 0,8922 € | 3118 Varastossa |
|
|
||
| 0,6482 € - 0,7884 € | 3165 Varastossa |
|
|
||
| 0,7789 € - 0,8574 € | 5725 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,3179 € - 0,3759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 1,4173 € - 1,4173 € | 5434 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,5445 € - 0,6385 € | 2475 Varastossa |
|
|
||
| 0,6295 € - 0,6913 € | 3260 Varastossa |
|
|
||
| 1,0042 € - 1,1059 € | 4600 Varastossa |
|
|
||
| 0,2638 € - 0,3522 € | 11478 Varastossa |
|
|
||
| 0,3476 € - 0,4107 € | 16500 Varastossa |
|
|
||
| 1,3177 € - 1,3177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7415 € - 0,8136 € | 896 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7686 € - 0,8432 € | 1500 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 2,5821 € - 2,5821 € | 2033 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa