Valikko Haku

P-klipsit

Varastossa

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Sarjanumero: SR1109

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,7586 € - 0,834 € 5159 Varastossa
0,5312 € - 0,6229 € 8972 Varastossa
0,3102 € - 0,3667 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2573 € - 0,3436 € 6978 Varastossa
2,5191 € - 2,5191 € 33 Varastossa
10.3 mm
17.5 mm
0,7498 € - 0,8227 € 2100 Varastossa
10.3 mm
12.7 mm
0,6142 € - 0,6745 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,3827 € - 1,3827 € 7434 Varastossa
10.3 mm
22.2 mm
1,2855 € - 1,2855 € 249 Varastossa
10.3 mm
25.4 mm
0,6804 € - 0,7475 € 19340 Varastossa
0,3391 € - 0,4006 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4132 € - 0,486 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,9797 € - 1,0789 € 9300 Varastossa
0,3529 € - 0,4157 € 7624 Varastossa
0,7165 € - 0,8748 € 6346 Varastossa
0,6782 € - 0,7448 € 5046 Varastossa
10.3 mm
9.5 mm
0,7862 € - 0,8654 € 1361 Varastossa
10.3 mm
15.9 mm
0,7599 € - 0,8365 € 3825 Varastossa
10.3 mm
6.4 mm
0,7234 € - 0,7938 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
11.1 mm
1,0747 € - 1,2674 € 7417 Varastossa
  • / 2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172216

Hinta-alue
0,834 € - 0,7586 €

Varastotasot
5159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172179

Hinta-alue
0,6229 € - 0,5312 €

Varastotasot
8972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172254

Hinta-alue
0,3667 € - 0,3102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172247

Hinta-alue
0,3436 € - 0,2573 €

Varastotasot
6978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 17.5 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

10172322

Hinta-alue
2,5191 € - 2,5191 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    17.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

10172407

Hinta-alue
0,8227 € - 0,7498 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172186

Hinta-alue
0,6745 € - 0,6142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

10172339

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3827 €

Varastotasot
7434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

10172346

Hinta-alue
1,2855 € - 1,2855 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172193

Hinta-alue
0,7475 € - 0,6804 €

Varastotasot
19340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172261

Hinta-alue
0,4006 € - 0,3391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172292

Hinta-alue
0,486 € - 0,4132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172230

Hinta-alue
1,0789 € - 0,9797 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172278

Hinta-alue
0,4157 € - 0,3529 €

Varastotasot
7624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172308

Hinta-alue
0,8748 € - 0,7165 €

Varastotasot
6346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

10172384

Hinta-alue
0,7448 € - 0,6782 €

Varastotasot
5046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

10172315

Hinta-alue
0,8654 € - 0,7862 €

Varastotasot
1361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

10172360

Hinta-alue
0,8365 € - 0,7599 €

Varastotasot
3825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 10.3 mm Teräs;TPE Musta

10172391

Hinta-alue
0,7938 € - 0,7234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172223

Hinta-alue
1,2674 € - 1,0747 €

Varastotasot
7417 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm