Valikko Haku

Paikannusholkkeja

Kysy toimitusaikaa

Paikannusholkkeja käytetään yhdessä pikakiinnikkeiden kanssa komponenttien tarkkaan asemointiin ja kohdistamiseen. Ne tarjoavat turvallisen ja tarkan tavan löytää ja säilyttää tuotteet paikoillaan.

Ne löytävät tuotteet ja pitävät ne tarkasti ja täsmällisesti paikoillaan. Niillä myös kiinnitetään paneelit ja kannet turvallisesti. Kiinnitysholkkeja taas käytetään pikakiinnikkeiden vastaanottimina. Pikakiinnikkeet voidaan asentaa ilman holkkeja.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 180 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.

  • Käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet.
  • Ne kestävät enintään 180 C:n lämpötiloja.
  • Tarjoavat turvallisen ja tarkan tavan löytää ja pitää tavaroita paikoillaan.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Materiaali Paneelin paksuus d1 Tyyppi m1 Osta
8,5639 € - 11,4185 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Ruostumaton teräs
6.0
Bush
21,156 € - 28,208 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
Teräs
32.0
Thin Plate
16,6511 € - 22,2015 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
Teräs
25.0
Flush Fit
16,2821 € - 21,7095 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Teräs
25.0
Thin Plate
27,5751 € - 36,7668 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
Ruostumaton teräs
25.0
Flush Fit
9,6709 € - 12,8945 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Ruostumaton teräs
16.0
One-Touch
5,8886 € - 7,8515 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Teräs
6.0
Bush
7,4646 € - 9,9528 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Teräs
10.0
Bush
10,4781 € - 13,9708 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Ruostumaton teräs
10.0
Bush
19,3033 € - 25,7378 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
Teräs
32.0
Flush Fit
31,2574 € - 41,6765 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
Ruostumaton teräs
32.0
Flush Fit
28,4976 € - 37,9968 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Ruostumaton teräs
25.0
Thin Plate
34,9397 € - 46,5863 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
Ruostumaton teräs
32.0
Thin Plate
Paikannusholkki M12 x 1.5 6.0 Ruostumaton teräs

20190248

Hinta-alue
11,4185 € - 8,5639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Paino gr
    9.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Bush
Paikannusholkki M20 x 1.5 32.0 Teräs

20190477

Hinta-alue
28,208 € - 21,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Paikannusholkki M2 x 0.4 25.0 Teräs

20190484

Hinta-alue
22,2015 € - 16,6511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • Paino gr
    20.0
Paikannusholkki M14 x 1.5 25.0 Teräs

20190460

Hinta-alue
21,7095 € - 16,2821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Paikannusholkki M2 x 0.4 25.0 Ruostumaton teräs

20191948

Hinta-alue
36,7668 € - 27,5751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • a ±0.1
    5.0
Paikannusholkki M12 x 1.5 16.0 Ruostumaton teräs

20190514

Hinta-alue
12,8945 € - 9,6709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    16.0
  • d2
    6.0
  • Paino gr
    12
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    One-Touch
Paikannusholkki M12 x 1.5 6.0 Teräs

20190224

Hinta-alue
7,8515 € - 5,8886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Paino gr
    9.0
  • Materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Bush
Paikannusholkki M16 x 1.5 10.0 Teräs

20190231

Hinta-alue
9,9528 € - 7,4646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Paino gr
    13.0
  • Materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Bush
Paikannusholkki M16 x 1.5 10.0 Ruostumaton teräs

20190255

Hinta-alue
13,9708 € - 10,4781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Paino gr
    13.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Bush
Paikannusholkki M3 x 0.5 32.0 Teräs

20190491

Hinta-alue
25,7378 € - 19,3033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Paino gr
    35.0
Paikannusholkki M3 x 0.5 32.0 Ruostumaton teräs

20191955

Hinta-alue
41,6765 € - 31,2574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Paino gr
    35.0
Paikannusholkki M14 x 1.5 25.0 Ruostumaton teräs

20191986

Hinta-alue
37,9968 € - 28,4976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Paikannusholkki M20 x 1.5 32.0 Ruostumaton teräs

20191993

Hinta-alue
46,5863 € - 34,9397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0