Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Materiaali: Teräs Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Jalustan materiaali | d1 | h1 | Metallipiikit | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Teräs
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Teräs
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Y
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 0,9036 € - 1,2061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Nailon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kyllä
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16-18
|
Teräs
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Teräs
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Nailon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Nailon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,9036 € - 1,2061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Teräs
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Teräs
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kyllä
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 0,8378 € - 1,1158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Teräs
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16-18
|
Teräs
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ei
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa