Valikko Haku

Paino- ja vetopuristin

Varastossa

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Lukitusmekanismi Asennustyyppi Maksimi pitovoima Männän liike Osta
28,8195 € - 32,0232 € 44 Varastossa
Läpivientireikä
55,6265 € - 61,8148 € 1 Varastossa
Läpivientireikä
47,7952 € - 53,1074 € 3 Varastossa
Flanged
21,2895 € - 23,658 € Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged
26,3004 € - 29,2029 € 34 Varastossa
Flanged
Kysy toimitusaikaa täältä
Läpivientireikä
53,3538 € - 59,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpivientireikä
12,6504 € - 14,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged
78,209 € - 78,209 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Laipallinen
44.10 kN
11,1015 € - 11,1015 € 80 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
1.30 kN
68,3933 € - 68,3933 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Laipallinen
6.90 kN
4,1925 € - 4,1925 € 200 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
0.50 kN
14,0082 € - 14,0082 € 80 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
2.90 kN
14,7236 € - 14,7236 € 300 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
13,7003 € - 13,7003 € 267 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
0.50 kN
39,7429 € - 39,7429 € 60 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
10.80 kN
57,0925 € - 57,0925 € 50 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
6.90 kN
15,946 € - 15,946 € 43 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
1.33 kN
16,435 € - 16,435 € 4 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
28,9129 € - 28,9129 € 8 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
  • / 3
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 95.0 kg Läpivientireikä

10390139

Hinta-alue
32,0232 € - 28,8195 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    63.8 mm
  • Pitovoima
    95.0 kg
  • Asennustyyppi
    Läpivientireikä
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 375.0 kg Läpivientireikä

10390177

Hinta-alue
61,8148 € - 55,6265 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    167.5 mm
  • Pitovoima
    375.0 kg
  • Asennustyyppi
    Läpivientireikä
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 318.0 kg Laipallinen Ruostumaton teräs;PVC

10390160

Hinta-alue
53,1074 € - 47,7952 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    318.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 136.0 kg Laipallinen Ruostumaton teräs;PVC

10390146

Hinta-alue
23,658 € - 21,2895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.8 mm
  • Pitovoima
    136.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 45.0 kg Laipallinen

10390337

Hinta-alue
29,2029 € - 26,3004 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    67.6 mm
  • Pitovoima
    45.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 95.0 kg Läpivientireikä

10390344


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    229.0 mm
  • Pitovoima
    95.0 kg
  • Asennustyyppi
    Läpivientireikä
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 175.0 kg Läpivientireikä

10390351

Hinta-alue
59,282 € - 53,3538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    175.0 kg
  • Asennustyyppi
    Läpivientireikä
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Tullinimike
    7326909890
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 45.0 kg Laipallinen

10390122

Hinta-alue
14,0606 € - 12,6504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
  • Pitovoima
    45.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Kahvan väri
    Punainen
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Teräs

20510176

Hinta-alue
78,209 € - 78,209 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    44.10 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    131
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Teräs

20510046

Hinta-alue
11,1015 € - 11,1015 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    1.30 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    183
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Teräs

20510152

Hinta-alue
68,3933 € - 68,3933 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    6.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    182
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 0.50 kN Teräs

20510282

Hinta-alue
4,1925 € - 4,1925 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    183
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Teräs

20510084

Hinta-alue
14,0082 € - 14,0082 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    2.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    131
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Teräs

20510190

Hinta-alue
14,7236 € - 14,7236 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Teräs

20510213

Hinta-alue
13,7003 € - 13,7003 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Teräs

20510091

Hinta-alue
39,7429 € - 39,7429 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    10.80 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    135
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Teräs

20510145

Hinta-alue
57,0925 € - 57,0925 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    6.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    182
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Teräs

20510244

Hinta-alue
15,946 € - 15,946 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    1.33 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    185
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Teräs

20510206

Hinta-alue
16,435 € - 16,435 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Teräs

10349854

Hinta-alue
28,9129 € - 28,9129 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Pitovoima
    200.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking