Suljettuja lineaarisia kuulaholkkeja käytetään vaativissa käyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan erittäin tarkkaa liikettä ja sileää liikkumista. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Tällä holkkityypillä on kolminkertainen kuormauskyky ja 27-kertainen elinikä verrattuna perinteisiin lineaarisiin holkkeihin. Ne tarjoavat itsekohdistusta, mikä lisää liikkumisikää vähentämällä kitkaa akselin ja laakereiden välillä ja mahdollistaa pienet vinoumat akselin ja laakerin välillä.
Suljettu muoto suojaa sisäisiä laakeriosia pölyltä, lialta ja muilta saastuttavilta aineilta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain karkaistujen akselien kanssa.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1741, SRL1740
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | Pallopiirien lukumäärä | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,83 € - 32,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
||
| 16,89 € - 24,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
||
| 37,54 € - 53,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
||
| 22,54 € - 32,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
||
| 57,14 € - 81,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
||
| 17,08 € - 24,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
||
| 28,98 € - 41,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
||
| 17,84 € - 25,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
||
| 65,97 € - 94,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
||
| 17,35 € - 24,79 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
||
| 30,81 € - 44,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
||
| 13,71 € - 19,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
||
| 12,78 € - 18,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
||
| 39,03 € - 55,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
||
| 52,66 € - 75,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
||
| 13,10 € - 18,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa