Valikko Haku

Painoniitit - kiertokiinnikkeet

Varastossa

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Sarjanumero: SR2319

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1718 € - 0,1909 € 2992 Varastossa
5.5 mm
Väritön
Nailon
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1143 € - 0,1601 € 16370 Varastossa
6.4 mm
Musta
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1312 € - 0,1458 € 14162 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Asetaali
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1077 € - 0,1492 € 7950 Varastossa
4.7 mm
Musta
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1275 € - 0,1416 € 2547 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1143 € - 0,1601 € 47184 Varastossa
6.4 mm
Väritön
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1125 € - 0,125 € 61013 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Asetaali
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,162 € - 0,18 € 34414 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Nailon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1547 € - 0,1998 € 475 Varastossa
7.8 mm
Väritön
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,2467 € - 0,2741 € 31916 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Nailon
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1575 € - 0,175 € 779 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Nailon
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,162 € - 0,18 € 17992 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,135 € - 0,15 € 6888 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Asetaali
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,153 € - 0,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1668 € - 0,1854 € 67928 Varastossa
7.8 mm
Väritön
Nailon
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1779 € - 0,2327 € 142 Varastossa
5.5 mm
Musta
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1432 € - 0,1591 € 22 Varastossa
5.5 mm
Väritön
Asetaali
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1547 € - 0,1998 € 2000 Varastossa
7.8 mm
Musta
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,139 € - 0,1545 € 14403 Varastossa
7.8 mm
Väritön
Asetaali
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0873 € - 0,1219 € 30932 Varastossa
4.7 mm
Väritön
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
  • / 3
Painoniitti 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Nailon Väritön

10002575

Hinta-alue
0,1909 € - 0,1718 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Kiinnitysniitit Musta 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088739

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
16370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Asetaali Väritön

10002476

Hinta-alue
0,1458 € - 0,1312 €

Varastotasot
14162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088715

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1077 €

Varastotasot
7950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Asetaali Väritön

10002469

Hinta-alue
0,1416 € - 0,1275 €

Varastotasot
2547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088722

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
47184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Asetaali Väritön

10002452

Hinta-alue
0,125 € - 0,1125 €

Varastotasot
61013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Painoniitti 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nailon Väritön

10002551

Hinta-alue
0,18 € - 0,162 €

Varastotasot
34414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088746

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1547 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankkurin pituus
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
Painoniitti 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Nailon Väritön

10002513

Hinta-alue
0,2741 € - 0,2467 €

Varastotasot
31916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nailon Väritön

10002544

Hinta-alue
0,175 € - 0,1575 €

Varastotasot
779 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
Kiinnitysniitit Musta 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10108451

Hinta-alue
0,18 € - 0,162 €

Varastotasot
17992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Asetaali Väritön

10002483

Hinta-alue
0,15 € - 0,135 €

Varastotasot
6888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nailon Väritön

10002537

Hinta-alue
0,17 € - 0,153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Painoniitti 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Nailon Väritön

10002568

Hinta-alue
0,1854 € - 0,1668 €

Varastotasot
67928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankkurin pituus
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Kiinnitysniitit Musta 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088777

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1779 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Asetaali Väritön

10002506

Hinta-alue
0,1591 € - 0,1432 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Kiinnitysniitit Musta 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088753

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1547 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankkurin pituus
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
Painoniitti 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Asetaali Väritön

10002490

Hinta-alue
0,1545 € - 0,139 €

Varastotasot
14403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankkurin pituus
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088647

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0873 €

Varastotasot
30932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm