Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Sarjanumero: SR2319
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1015 € - 0,1253 € | 997 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,099 € - 0,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,2033 € - 0,251 € | 1000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,203 € - 0,2506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1353 € - 0,1671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0808 € - 0,0998 € | 3000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1365 € - 0,1685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1371 € - 0,1693 € | 1000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2036 € - 0,2514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1499 € - 0,1851 € | 1000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1779 € - 0,2327 € | 651 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,0873 € - 0,1219 € | 73053 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,1009 € - 0,141 € | 49515 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,0942 € - 0,1313 € | 203577 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa