Valikko Haku

Painoniitit - kovat niitit

Varastossa

Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.

Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.

The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.

  • Material: Nylon 6/6
  • UL94 HB and UL94 V2 Flame Rated options
  • Colour: Black


Series Code :SR1912

Sarjanumero: SR1912

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,5736 € - 0,5736 € 785 Varastossa
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
0,5554 € - 0,5554 € 48185 Varastossa
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,119 € - 0,1633 € 13228 Varastossa
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
0,1133 € - 0,1372 € 15439 Varastossa
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
0,6612 € - 0,6612 € 1000 Varastossa
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
0,119 € - 0,1633 € 15970 Varastossa
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1101 € - 0,1511 € 3654 Varastossa
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
0,119 € - 0,1633 € 28863 Varastossa
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,7254 € - 0,7254 € 16462 Varastossa
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,5997 € - 0,5997 € 20411 Varastossa
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,4932 € - 0,4932 € 30759 Varastossa
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
1,2719 € - 1,2719 € 1336 Varastossa
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
0,2017 € - 0,2017 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
0,619 € - 0,619 € 62818 Varastossa
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,6411 € - 0,6411 € 21711 Varastossa
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
0,4407 € - 0,4407 € 37615 Varastossa
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,181 € - 0,2086 € 6874 Varastossa
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,5407 € - 0,5407 € 2186 Varastossa
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
0,638 € - 0,638 € 36572 Varastossa
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
  • / 2
Luja niitti N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10278857

Hinta-alue
0,5736 € - 0,5736 €

Varastotasot
785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9 - 9.0 mm
Luja niitti N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278765

Hinta-alue
0,5554 € - 0,5554 €

Varastotasot
48185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 mm
Minikova N/A 6.7 mm 7.4 mm (PT)

10036334

Hinta-alue
0,1633 € - 0,119 €

Varastotasot
13228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.7 - 7.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.7 - 3.9 mm
Kova N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10036242

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1133 €

Varastotasot
15439 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.3 mm
  • Kannan läpimitta
    7.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 4.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.9 - 5.2 mm
Luja niitti N/A 3.5 mm 7.0 mm (PT)

10278871

Hinta-alue
0,6612 € - 0,6612 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 7.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 mm
Minikova N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

10036310

Hinta-alue
0,1633 € - 0,119 €

Varastotasot
15970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.9 - 4.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.3 mm
Minikova N/A 2.0 mm 2.7 mm (PT)

10036297

Hinta-alue
0,1511 € - 0,1101 €

Varastotasot
3654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 2.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.7 - 2.8 mm
Minikova N/A 6.1 mm 6.7 mm (PT)

10036327

Hinta-alue
0,1633 € - 0,119 €

Varastotasot
28863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.1 - 6.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.3 mm
Luja niitti N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278758

Hinta-alue
0,7254 € - 0,7254 €

Varastotasot
16462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 mm
Luja niitti N/A 12.0 mm 16.0 mm (PT)

10278840

Hinta-alue
0,5997 € - 0,5997 €

Varastotasot
20411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    29.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 16.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8 - 8.0 mm
Luja niitti N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10278734

Hinta-alue
0,4932 € - 0,4932 €

Varastotasot
30759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 4.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5 - 5.0 mm
Kova N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

10036266

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.8 mm
  • Kannan läpimitta
    14.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 7 mm
Luja niitti N/A 29.0 mm 31.0 mm (PT)

10278895

Hinta-alue
1,2719 € - 1,2719 €

Varastotasot
1336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    50.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    29.0 - 31.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.5 mm
Minikova N/A 3.3 mm 3.9 mm (PT)

10177259

Hinta-alue
0,2017 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.3 - 3.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.3 mm
Luja niitti N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278826

Hinta-alue
0,619 € - 0,619 €

Varastotasot
62818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8 - 8.0 mm
Luja niitti N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278789

Hinta-alue
0,6411 € - 0,6411 €

Varastotasot
21711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.4 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 mm
Luja niitti N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278819

Hinta-alue
0,4407 € - 0,4407 €

Varastotasot
37615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8 - 8.0 mm
Kova N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10036273

Hinta-alue
0,2086 € - 0,181 €

Varastotasot
6874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.1 mm
  • Kannan läpimitta
    14.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 8.3 mm
Luja niitti N/A 9.0 mm 13.0 mm (PT)

10278802

Hinta-alue
0,5407 € - 0,5407 €

Varastotasot
2186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7 - 7.0 mm
Luja niitti N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

10278772

Hinta-alue
0,638 € - 0,638 €

Varastotasot
36572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.4 mm
  • Kannan läpimitta
    17.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 mm