Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Sarjanumero: SR1963
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1936 € - 0,2343 € | 1046 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0622 € | 258240 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0968 € | 77116 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,209 € - 0,254 € | 341 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,209 € - 0,254 € | 7937 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,355 € - 0,4729 € | 59189 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,09 € - 0,1431 € | 154742 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2624 € | 92663 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,188 € - 0,2582 € | 16242 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,2722 € | 18717 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0806 € | 46757 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,4841 € - 0,5192 € | 1978 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,4687 € - 0,4995 € | 11964 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,1167 € | 6538 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0622 € | 16625 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,2076 € | 2900 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1754 € | 250837 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0645 € | 173 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,174 € - 0,2133 € | 21386 Varastossa |
|
Musta
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa