Valikko Haku

Painoniitit - leviävät niitit

Varastossa

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Sarjanumero: SR1963

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1697 € - 0,2081 € 27386 Varastossa
Musta
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,0718 € - 0,1139 € 6538 Varastossa
6.0 mm
Valkoinen
Nailon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,2039 € - 0,2478 € 341 Varastossa
5.1 mm
Valkoinen
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,0595 € - 0,0944 € 246507 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,2039 € - 0,2478 € 3937 Varastossa
Musta
Nailon 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,1861 € - 0,256 € 71163 Varastossa
4.8 mm
Valkoinen
Nailon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,1985 € - 0,2423 € 1707 Varastossa
4.1 mm
Valkoinen
Nailon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
0,182 € - 0,2218 € 3992 Varastossa
5.1 mm
Valkoinen
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
0,6694 € - 0,6694 € 8632 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,0595 € - 0,0944 € 79116 Varastossa
5.0 mm
Valkoinen
Nailon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0384 € - 0,0607 € 20625 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
Nailon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1834 € - 0,2519 € 17992 Varastossa
6.0 mm
Valkoinen
Nailon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0395 € - 0,0629 € 173 Varastossa
3.5 mm
Valkoinen
Nailon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,108 € - 0,1711 € 250837 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,1615 € - 0,1971 € 2974 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
0,4723 € - 0,5065 € 1978 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,0878 € - 0,1396 € 49492 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
Nailon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,3463 € - 0,4613 € 63189 Varastossa
7.1 mm
Valkoinen
Nailon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,0494 € - 0,0787 € 50007 Varastossa
4.0 mm
Valkoinen
Nailon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,1684 € - 0,2026 € 2900 Varastossa
6.1 mm
Valkoinen
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
  • / 5
Painoniitti 2.5 mm 4.1 mm PE Musta

10163818

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1697 €

Varastotasot
27386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    10.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
Painoniitti 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nailon Valkoinen

10119556

Hinta-alue
0,1139 € - 0,0718 €

Varastotasot
6538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
N/A Leviävä 5.1 mm 6.1 mm (PT)

10163801

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2039 €

Varastotasot
341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.1 - 6.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
N/A Leviävä 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10066614

Hinta-alue
0,0944 € - 0,0595 €

Varastotasot
246507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
Painoniitti 5.1 mm 6.1 mm Nailon 6 Musta

10163795

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2039 €

Varastotasot
3937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.1 - 6.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
Painoniitti 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nailon Valkoinen

10119419

Hinta-alue
0,256 € - 0,1861 €

Varastotasot
71163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
N/A Leviävä 2.5 mm 3.6 mm (PT)

10163702

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1985 €

Varastotasot
1707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
N/A Leviävä 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163764

Hinta-alue
0,2218 € - 0,182 €

Varastotasot
3992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10163627

Hinta-alue
0,6694 € - 0,6694 €

Varastotasot
8632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
Painoniitti 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nailon Valkoinen

10119532

Hinta-alue
0,0944 € - 0,0595 €

Varastotasot
79116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painoniitti 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nailon Harmaa

10119488

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0384 €

Varastotasot
20625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nailon Valkoinen

10119457

Hinta-alue
0,2519 € - 0,1834 €

Varastotasot
17992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

10119495

Hinta-alue
0,0629 € - 0,0395 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nailon Valkoinen

10119594

Hinta-alue
0,1711 € - 0,108 €

Varastotasot
250837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A Spreading Rivet 4.0 mm 7.1 mm (PT)

10163641

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1615 €

Varastotasot
2974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    10.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
Painoniitti 6.4 mm 1.5 mm 6.4 mm Nailon Musta

10163849

Hinta-alue
0,5065 € - 0,4723 €

Varastotasot
1978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
Painoniitti 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nailon Valkoinen

10119570

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0878 €

Varastotasot
49492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
Painoniitti 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10119433

Hinta-alue
0,4613 € - 0,3463 €

Varastotasot
63189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 12.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
Painoniitti 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nailon Valkoinen

10119518

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0494 €

Varastotasot
50007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
N/A Leviävä 2.5 mm 4.1 mm (PT)

10163825

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1684 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    10.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm