Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Sarjanumero: SR1963
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3765 € - 0,4038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
0,1684 € - 0,2026 € | 2960 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
0,0384 € - 0,0607 € | 21684 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
0,0595 € - 0,0944 € | 82757 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,4572 € - 0,4874 € | 8964 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
0,108 € - 0,1711 € | 250837 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,1889 € - 0,2286 € | 1046 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
0,1834 € - 0,2519 € | 17992 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,2039 € - 0,2478 € | 11937 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
0,219 € - 0,2656 € | 10717 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
0,0395 € - 0,0629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,4723 € - 0,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
0,1615 € - 0,1971 € | 2974 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
0,0384 € - 0,0607 € | 23625 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
0,1861 € - 0,256 € | 92663 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
0,8556 € - 0,8556 € | 20970 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
0,076 € - 0,1118 € | 18000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
0,1779 € - 0,2163 € | 1087 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
0,0595 € - 0,0944 € | 32365 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,061 € - 0,0648 € | 20000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa