Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Sarjanumero: SR1963
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1861 € - 0,256 € | 80846 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,108 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,1834 € - 0,2519 € | 6598 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,6544 € - 0,6544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,2218 € - 0,2218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 0,3231 € - 0,3477 € | 37978 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
| 1,3307 € - 1,3307 € | 998 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,2218 € | 3992 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2423 € | 1707 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2478 € | 3937 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0607 € | 20625 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0944 € | 79116 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,4572 € - 0,4874 € | 3964 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,0781 € - 0,0965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,1014 € | 8699 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,0744 € | 1079 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
| 0,0868 € - 0,1072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.224 in
5.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0607 € | 31500 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,2026 € | 2900 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa