Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Sarjanumero: SR1963
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0613 € - 0,0818 € | 205073 Varastossa | 
 
0.160 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.050 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
0.375 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.218 - 0.312 in
 
5.5 - 7.9 mm
 
 | 
||
| 0,0739 € - 0,0984 € | 4998 Varastossa | 
 
0.187 in
 
4.7 mm
 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
0.281 in
 
7.1 mm
 
 | 
 
0.078 - 0.375 in
 
2 - 9.5 mm
 
 | 
||
| 0,2094 € - 0,5721 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
0.118 - 0.276 in
 
3.0 - 7.0 mm
 
 | 
||
| 0,2259 € - 0,3148 € | 175 Varastossa | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.28 in
 
7.1 mm
 
 | 
 
0.059 - 0.197 in
 
1.5 - 5.0 mm
 
 | 
||
| 0,0732 € - 0,0976 € | 15000 Varastossa | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
0.187 in
 
4.7 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.142 in
 
0.8 - 3.6 mm
 
 | 
||
| 0,0603 € - 0,0744 € | 1000 Varastossa | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
0.187 in
 
4.7 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.142 in
 
0.8 - 3.6 mm
 
 | 
||
| 0,0494 € - 0,0787 € | 436500 Varastossa | 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.059 - 0.236 in
 
1.5 - 6.0 mm
 
 | 
||
| 0,108 € - 0,1711 € | 34929 Varastossa | 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
0.118 - 0.394 in
 
3.0 - 10.0 mm
 
 | 
||
| 0,3053 € - 0,4244 € | 64 Varastossa | 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.343 in
 
8.7 mm
 
 | 
 
0.063 - 0.185 in
 
1.6 - 4.7 mm
 
 | 
||
| 0,0878 € - 0,1396 € | 26500 Varastossa | 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.098 - 0.354 in
 
2.5 - 9.0 mm
 
 | 
||
| 0,0395 € - 0,0629 € | 17183 Varastossa | 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.039 - 0.197 in
 
1.0 - 5.0 mm
 
 | 
||
| 0,0878 € - 0,1396 € | 116411 Varastossa | 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.098 - 0.354 in
 
2.5 - 9.0 mm
 
 | 
||
| 0,1834 € - 0,2519 € | 23650 Varastossa | 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
0.118 - 0.276 in
 
3.0 - 7.0 mm
 
 | 
||
| 0,0395 € - 0,0629 € | 84934 Varastossa | 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.039 - 0.197 in
 
1.0 - 5.0 mm
 
 | 
||
| 0,2163 € - 0,3012 € | 199 Varastossa | 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
0.28 in
 
7.1 mm
 
 | 
 
0.157 - 0.343 in
 
4.0 - 8.7 mm
 
 | 
||
| 0,3902 € - 0,5216 € | 33344 Varastossa | 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
0.157 - 0.374 in
 
4.0 - 9.5 mm
 
 | 
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | 2000 Varastossa | 
 
0.224 in
 
5.7 mm
 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.080 in
 
2 mm
 
 | 
 
0.376 in
 
9.6 mm
 
 | 
 
0.126 - 0.311 in
 
3.2 - 7.9 mm
 
 | 
||
| 0,0868 € - 0,1072 € | 3500 Varastossa | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.109 in
 
2.8 mm
 
 | 
 
0.625 in
 
15.9 mm
 
 | 
 
0.094 - 0.311 in
 
2.4 - 7.9 mm
 
 | 
||
| 0,077 € - 0,0951 € | 513 Varastossa | 
 
0.244 in
 
6.2 mm
 
 | 
 
Väritön
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.100 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.375 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.142 - 0.551 in
 
3.6 - 14 mm
 
 | 
||
| 0,256 € - 0,3409 € | 17516 Varastossa | 
 | 
 
Musta
 
 | 
 
Nailon 6/6
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.157 - 0.256 in
 
4.0 - 6.5 mm
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa