Valikko Haku

Painoniitit - leviävät niitit

Varastossa

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Sarjanumero: SR1963

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,256 € - 0,3409 € 17516 Varastossa
5.0 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
6.5 mm
4.0 - 6.5 mm
0,3463 € - 0,4613 € 6203 Varastossa
7.1 mm
Musta
Nailon
2.5 mm
18 mm
4.0 - 12.0 mm
0,2094 € - 0,5721 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0732 € - 0,0976 € 15000 Varastossa
3.2 mm
Musta
Nailon
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
0,0443 € - 0,0591 € 130996 Varastossa
3.2 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
2.4 mm
0,0901 € - 0,1091 € 303906 Varastossa
4.7 mm
Musta
Nailon
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
0,0739 € - 0,0984 € 4998 Varastossa
4.7 mm
Musta
Nailon
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
0,0613 € - 0,0818 € 205073 Varastossa
4.1 mm
Musta
Nailon
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
0,2259 € - 0,3148 € 19456 Varastossa
5.0 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2286 € - 0,3176 € 7000 Varastossa
5.0 mm
Väritön
Nailon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,0339 € - 0,0419 € 2000 Varastossa
5.7 mm
Väritön
Nailon
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
0,077 € - 0,0951 € 500 Varastossa
6.2 mm
Väritön
Nailon
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
0,0868 € - 0,1072 € 5000 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Nailon
2.8 mm
15.9 mm
2.4 - 7.9 mm
  • / 5
N/A Leviävä 4.0 mm 6.5 mm (PT)

10183984

Hinta-alue
0,3409 € - 0,256 €

Varastotasot
17516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 6.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
N/A Leviävä 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10066492

Hinta-alue
0,4613 € - 0,3463 €

Varastotasot
6203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 12.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
N/A Leviävä 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10183991

Hinta-alue
0,5721 € - 0,2094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 4.8 mm 3.2 mm Nailon Musta

10406977

Hinta-alue
0,0976 € - 0,0732 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
N/A Avaimenreikäklipsi 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10365328

Hinta-alue
0,0591 € - 0,0443 €

Varastotasot
130996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niittityyppi
    Avaimenreikäklipsi
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava
Painoniitti 0.535 in 0.187 in Nailon Musta

10406908

Hinta-alue
0,1091 € - 0,0901 €

Varastotasot
303906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.9 - 11.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
Painoniitti 0.450 in 0.187 in Nailon Musta

10406915

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0739 €

Varastotasot
4998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2 - 9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painoniitti 0.355 in 0.160 in Nailon Musta

10406878

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0613 €

Varastotasot
205073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.5 - 7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
N/A Leviävä 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066430

Hinta-alue
0,3148 € - 0,2259 €

Varastotasot
19456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
N/A Leviävä 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066423

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2286 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
N/A Leviävä 3.2 mm 7.9 mm (PT)

10406885

Hinta-alue
0,0419 € - 0,0339 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 - 7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
N/A Leviävä 3.6 mm 14 mm (PT)

10406946

Hinta-alue
0,0951 € - 0,077 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.6 - 14 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
N/A Leviävä 2.4 mm 7.9 mm (PT)

10406861

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0868 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm